Chargement...

Anneau de garniture noir mat pour lampadaires en saillie

SDR5X-T0E, SDR7X-T0E, SDR9X-T0E

L’accessoire d’anneau de garniture de Leviton ajoute une finition différente aux lampadaires montés en saillie. Disponible en fini noir mat, il ajoute une esthétique contemporaine à n’importe quel espace. Idéal pour les espaces transitionnels, modernes ou contemporains.  Installation facile dans les contextes résidentiels et commerciaux légers.

  • SDR5X-T0E à utiliser avec un lampadaire à montage en saillie de 5-Inch (SDR50-S1W)
  • SDR7X-T0E à utiliser avec un lampadaire à montage en saillie de 7-Inch (SDR70-S1W)
  • SDR9X-T0E à utiliser avec un lampadaire à montage en saillie de 9-Inch (SDR90-S1W)
Code UPC : 078477028094, 078477028100, 078477028117
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle