Chargement...

Lampadaire à montage en saillie avec CCT sélectionnable, ouverture ronde de 13 cm

SDR50-S1W

Le lampadaire à montage en saillie de 12,7 cm de Leviton présente une conception profilée et élégante qui offre une puissance lumineuse de 900 lumens et ajoute une touche moderne à n’importe quel espace.  La série SDR avec sa conception intégrée élimine le pilote externe pour une installation facile sur la plupart des boîtes de connexion standard de l’industrie. La température de couleur (TCC) peut être sélectionnée sur le terrain parmi 5 valeurs différentes allant de 2700K à 5000K avec un simple interrupteur. Convient à une utilisation dans les endroits mouillés, ce qui en fait un excellent choix pour une variété d’environnements...

Code UPC : 078477028063
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle

Renseignements sur le produit

La combinaison parfaite

Combinez les lampadaires Leviton à un gradateur compatible pour une solution d’éclairage complète qui fournira des années d’éclairage de qualité et un rendement fiable.