Lampadaire en saillie avec CCT sélectionnable, ouverture ronde de 23 cm
SDR90-S1W
Le lampadaire à montage en saillie de 23 cm de Leviton présente une conception profilée et élégante qui offre une puissance lumineuse de 1 500 lumens et ajoute une touche moderne à n’importe quel espace. La série SDR avec sa conception à régulateur intégré élimine le régulateur externe pour une installation facile sur la plupart des boîtes de connexion standard de l’industrie. La température de couleur (TCC) peut être sélectionnée sur le terrain parmi 5 valeurs différentes allant de 2700K à 5000K avec un simple interrupteur. Convient à une utilisation dans les endroits mouillés, ce qui en fait un excellent choix pour une variété d’environnements...
Le lampadaire à montage en saillie de 23 cm de Leviton présente une conception profilée et élégante qui offre une puissance lumineuse de 1 500 lumens et ajoute une touche moderne à n’importe quel espace. La série SDR avec sa conception à régulateur intégré élimine le régulateur externe pour une installation facile sur la plupart des boîtes de connexion standard de l’industrie. La température de couleur (TCC) peut être sélectionnée sur le terrain parmi 5 valeurs différentes allant de 2700K à 5000K avec un simple interrupteur. Convient à une utilisation dans les endroits mouillés, ce qui en fait un excellent choix pour une variété d’environnements, à l’intérieur comme à l’extérieur. À associer avec les gradateurs compatibles Leviton pour obtenir le niveau d’éclairage désiré pour tout espace :
Technologie de gradation : gradation de 120V vers l’avant ou l’arrière jusqu’à 10 %
Température de couleur proximale : CCT sélectionnable : 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
Indice de rendu de couleur : 90+
R9 : rendement de couleur élevé avec une valeur R9 supérieure à 50
Durée de vie des DEL (heures) : 50 000 heures à 70 % de maintien de la lumière
Conditions environnementales
Température de fonctionnement : -20 °C (-4 °F) à 40 °C (104 °F)
Homologation : convient aux emplacements mouillés et aux plafonds couverts
Matériaux
Matériau : polycarbonate
Lentille : polycarbonate givré
Fini : boîtier peint en blanc
Matériau du support : acier
Normes et homologations
cETLus : homologué conformément aux normes UL 1598 et CSA C22.2 no 250.0
Valeur nominale d'énergie : certifié ENERGY STAR®
Conforme au titre 24 : conforme aux exigences du titre 24, partie 6, JA8 relative aux sources lumineuses à DEL haute efficacité
National Electric Code (NEC) : convient à une utilisation dans les garde-robes lorsqu’installé conformément aux exigences d’espacement NFPA® 70 Section NEC® 410.16 (A)(1) (C)(1)
Garantie
Garantie : remplacement cinq (5) ans après la date d’achat
Ouverture ronde de 23 cm fournissant 1 500 lumens à 18W
Installation facile avec la plupart des boîtes de connexion standard
La conception intégrée du régulateur élimine le régulateur externe pour une installation facile et minimise la hauteur d’installation
Température de couleur sélectionnable sur le terrain (2 700 K à 5000K)
Système optique à éclairage latéral avec lentille en polycarbonate diffus pour une distribution uniforme et uniforme de la lumière
Le moteur d’éclairage est composé de plus de 90 DEL CRI avec R9>50
Joint à cellules fermées inclus pour une utilisation dans les environnements humides
Accessoires optionnels pour anneau de garniture noir mat
Gradation de 120V vers l'avant ou l'arrière jusqu'à 10 %
Certifié ENERGY STAR®
50 000 heures à 70 % de maintien de la lumière
Remplacement cinq (5) ans après la date d’achat
La combinaison parfaite
Combinez les lampadaires Leviton à un gradateur compatible pour une solution d’éclairage complète qui fournira des années d’éclairage de qualité et un rendement fiable.
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil pour améliorer la navigation sur le site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité.
Centre de préférences de la confidentialité
Votre confidentialité
Cookies de performance
Cookies de fonctionnalité
Cookies pour une publicité ciblée
Cookies strictement nécessaires
Votre confidentialité
Lorsque vous consultez un site Web, des données peuvent être stockées dans votre navigateur ou récupérées à partir de celui-ci, généralement sous la forme de cookies. Ces informations peuvent porter sur vous, sur vos préférences ou sur votre appareil et sont principalement utilisées pour s'assurer que le site Web fonctionne correctement. Les informations ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais peuvent vous permettre de bénéficier d'une expérience Web personnalisée. Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, nous vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de cookies. Cliquez sur les différentes catégories pour obtenir plus de détails sur chacune d'entre elles, et modifier les paramètres par défaut. Toutefois, si vous bloquez certains types de cookies, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés.
Plus d’informations
Cookies de performance
Actif
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Web. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas informé de votre visite sur notre site.
Cookies de fonctionnalité
Actif
Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du site Web. Ils peuvent être activés par nos équipes, ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages de notre site Web. Si vous n'acceptez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.
Cookies pour une publicité ciblée
Actif
Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre site Web par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du site Web peuvent être affectées. Ces cookies ne stockent aucune information d’identification personnelle.