Application de détecteur intelligent
application-détecteur-intelligent
Les détecteurs intelligents offrent une programmation et une configuration faciles avec l’application de détecteur intelligent, un mode par défaut prêt à l’emploi pour le fonctionnement de mise sous tension automatique/hors tension automatique avec un délai d’éteinte de 10 minutes, et une programmation pratique par bouton-poussoir pour les réglages de pièce commune. Idéal pour les espaces commerciaux jusqu’à 100 mètres carrés, y compris les bureaux, les salles de réunion et les halls.