Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à la liste Pour afficher la liste, Cliquez ici

Éclairage à DEL

Luminaires à DEL | Commandes d’éclairage à DEL | Éclairages à DEL

Éclairage UV de désinfection de surface pour les espaces occupés

En nous appuyant sur des décennies d’expérience en matière d’éclairage UV et DEL, nous avons développé des solutions pour la désinfection continue des espaces occupés afin de réduire l’exposition aux bactéries de surface.

Les solutions de technologie365DisInFx™ UVA peuvent aider à réduire les bactéries et les champignons sur les surfaces. Les essais in vitro ont montré des réductions significatives des agents pathogènes courants associés aux infections nosocomiales (IAH), comme le SARM, le Staphylococcus aureus, l’Enterococcus faecalis, l’Escherichia coli, l’Acinetobacter baumannii, le Pseudomonas aeruginosa, le Candida albicans et l’auris. **

1

La technologie UVA brevetée peut aider à réduire les bactéries de surface, y compris Staphylococcus (99 %) et Salmonella (95 %) sur 24 heures. **

2

Intégré au luminaire pour une vaste gamme d’applications.

3

Respecter les directives d’exposition humaine établies par la CEI 62471 et les TLV de l’ACGIH® pour un fonctionnement continu dans les espaces occupés. *

La technologie365DisInFx™ UVA est brevetée par GE Current, une société Daintree et homologuée pour une utilisation par Viscor, Birchwood Lighting, Intense Lighting et ConTech Lighting.

*Si vous combinez deux solutions UV ou plus, veuillez consulter un représentant d’application de produit formé pour vous assurer que la dose totale d’irradiation (dose de rayons UV) ne dépasse pas les limites d’exposition recommandées chez l’humain. Dans la mesure où les solutions UV sont combinées, elles peuvent avoir un impact sur les taux d’inactivation.

Conforme

Conforme à la norme IEC 62471 relative à la sécurité photobiologique des lampes et systèmes de lampes et aux TLV® de la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH®) pour l’exposition humaine aux UV.

Conforme
continue

Solutions à DEL flexibles pour 24-hour personnes offrant une couche de protection supplémentaire ainsi que des masques, de l’hygiène et de la distance sociale.

24-hour La dose d’UV est conçue pour fonctionner en dessous des limites d’exposition de la santé humaine de la norme IEC 62471 relative à la sécurité photobiologique des lampes et systèmes de lampes et de la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH®).

continue
Testés

Current sous-traite des tests pour étayer ses affirmations et valider ses modèles prédictifs.

Current continue d’élargir ses tests pour vérifier l’efficacité par rapport à d’autres agents pathogènes. **

** Se reporter à la section « Tests UVA, résultats de laboratoire, notes et citations » pour obtenir plus de détails.

Testés

Le nouveau LRTH-DFX de Visioneering

Doté de la technologie 365DisInFx™ UVA pour aider à combattre les bactéries de surface.

Technologie UVA pour aider à combattre les bactéries de surface.

Désinfection continue en temps réel des espaces occupés très fréquentés

Éducation
Éducation
Hôpitaux
Hôpitaux
Travail
Travail
Établissements de soins
Établissements de soins
Réunions
Réunions
Loisirs
Loisirs

Prendre une décision éclairée

  • Les rayons UV peuvent présenter un risque de blessures corporelles.  Une surexposition peut entraîner des dommages aux yeux, à la peau nue et au système immunitaire.  Pour réduire le risque de surexposition, l'équipement doit être installé conformément aux recommandations de planification et d'application du site.
  • Les solutions UV sont destinées aux espaces très achalandés et ne sont pas recommandées pour les habitations ou les maisons.
  • L’installation des dispositifs doit être effectuée par des professionnels qualifiés, comme indiqué dans le guide d’installation des dispositifs.
  • Pour permettre l’occupation, les produits 365DisInFx™ UVA sont conformes à la norme IEC 62471 relative à la sécurité photobiologique des lampes et systèmes de lampes et à la norme TLV de l’American Conference of American Hygienists (ACGIH®).
  • Les produits UV sont destinés à être utilisés conjointement avec d’autres mesures de protection comme le nettoyage manuel et l’utilisation d’ÉPI approprié.  Elles ne remplacent pas d’autres mesures.
  • Les produits365DisInFx™ UVA ne sont pas conçus pour être utilisés comme dispositif médical.
  • Lorsque vous combinez deux solutions UV ou plus, peu importe le fabricant, veuillez consulter un représentant d’application de produit formé pour vous assurer que la dose totale d’irradiation (dose UV) ne dépasse pas les limites d’exposition humaine recommandées.  Dans la mesure où les solutions UV sont combinées, elles peuvent affecter les taux de désactivation et d’inactivation. 

ⱡ ACGIH® et TLV® sont des marques de commerce déposées de la American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc.

Pour ce qui importe le plus

Technologie d’éclairage de désinfection pour les espaces occupés

Qu’est-ce qui compte le plus?

**Tests UVA, résultats de laboratoire et notes

La technologie de désinfection365DisInFx™ UVA a été testée à l’aide de méthodes in-vitro décrites en détail dans les citations 1 et 2 ci-dessous (Livingston, Kvam), ce qui a entraîné une réduction de 99.7 % du SARM sur les surfaces exposées à 3W/m2 UVA de 365nm sur une seule période de 8-hour . Les résultats de ces tests ont montré une réduction significative, sur une période d’exposition similaire, d’agents pathogènes courants associés aux infections nosocomiales (y compris le SARM, le staphylococcus aureus, l’enterococcus faecalis, l’escherichia coli, l’acinetobacter baumannii, le pseudomonas aeruginosa, le candida albicans et l’auris). La science photobiologique et la modélisation mathématique nous permettent de calculer les taux d’inactivation prévus pour un fonctionnement continu de 24-hour de la technologie 365DisInFx™ UVA.

Notes et citations :

1 Livingston SH, Cadnum JL, Benner KJ, Donskey CJ (2020) Efficacité d’un système d’éclairage ultraviolet-A pour la décontamination continue des agents pathogènes associés aux soins de santé sur les surfaces. Am. J. Infect. Commande 48 : 337-339. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2019.08.003(s’ouvre dans un nouvel onglet)

  • Supports de disque en acier inoculé, modification de la norme ASTM E-2197-02
  • L’utilisation d’un dispositif de paillasse qui a fourni l’irradiation 3W/m2.

2 Kvam E, Benner K (2017) Désinfection par éclairage à DEL : résumé du mécanisme et des résultats pour 365nm-mediated inactivations de microbes. GE Global Research Technical Information Series 2017GRC0545, GE Confidential (Classe 3)
Kvam E, Benner K. Connaissances du mécanisme sur la désinfection bactérienne médiée par les UV-A par des photosensibles endogènes. Journal of Photochemistry and Photobiology B : Bology. 2020;209:111899. doi :10.1016/j.jphotobiol.2020.111899.

  • Les cultures aqueuses ont été diluées dans de l’eau stérile et séchées sur des lames de verre hydrophile.
  • L’utilisation d’un dispositif de paillasse qui a fourni une irradiation de 3W/m2.
     

“365DisInFx » est une marque de commerce de Current Lighting Solutions, LLC. Utilisé avec autorisation.

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et nous vous aviserons lorsque des produits seront disponibles.