Module d’épissure métallique fusion de fil de sortie SDX préchargé avec des adaptateurs LC doubles (Aqua) et des fils de sortie individuels OM4 LC/PC à 12 fibres. Comprend des manchons de raccordement de 40 mm. Convient à tous les logements SDX.
SPLCS-244
Les modules d’épissure SDX 12 et 24-Fiber protègent et organisent les fibres épissées par fusion thermorétractables (jusqu’à 12 ou 24 fibres) à l’intérieur d’un logement optique. La conception modulaire permet un épissage plus rapide sur le terrain et une gestion simple des fils de sortie dans le boîtier. Les modules d'épissure éliminent le besoin d'installer des plateaux d'épissure individuels dans un logement optique et procurent une organisation optimale et une gestion du mou des fibres optiques. Les applications typiques comprennent les réseaux étendus (WAN), les environnements de campus, les édifices de colonne montante à grand nombre