Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Module d’épissure soudée à fil de sortie SDX équipé d’adaptateurs LC quadruples volets (Aqua) et de fils de sortie individuels OM3 LC/PC à 24 fibres. Comprend des manchons de raccordement thermorétractables. Convient à tous les logements SDX.

SPLCS-4AL

Les modules d’épissure OPT-X SDX LC, SC et MPO protègent et organisent les fibres épissées par fusion thermorétractables (jusqu’à 12, 24 ou 72 fibres) pour une installation dans un logement ou un panneau optique SDX. La conception modulaire permet un épissage plus rapide sur le terrain et une gestion simple des fils de sortie dans le boîtier. Les modules d'épissure éliminent le besoin d'installer des plateaux d'épissure individuels dans un logement optique et procurent une organisation optimale et une gestion du mou des fibres optiques. Les applications typiques comprennent les réseaux étendus (WAN), les campus,

Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Comment terminer les modules d’épissure LC et SC SDX