Module d’épissure soudée à fil de sortie SDX équipé d’adaptateurs MPO simples (6 ports, mâle) et de fils de sortie individuels OM4 à 12 fibres. Comprend des manchons d’épissure thermorétrécissables. Convient à tous les logements SDX.
SPMPS-MMP
Les modules d’épissure OPT-X SDX LC, SC et MPO protègent et organisent les fibres épissées par fusion thermorétractables (jusqu’à 12, 24 ou 72 fibres) pour une installation dans un logement ou un panneau optique SDX. La conception modulaire permet un épissage plus rapide sur le terrain et une gestion simple des fils de sortie dans le boîtier. Les modules d'épissure éliminent le besoin d'installer des plateaux d'épissure individuels dans un logement optique et procurent une organisation optimale et une gestion du mou des fibres optiques. Les applications typiques comprennent les réseaux étendus (WAN), les campus,