Bloqueur de port, RJ sécurisé, Couleur vert transparent
SRJPB-G
Le système de cuivre RJ sécurisé de Leviton est conçu pour assurer la protection des ports dans les ports en cuivre standard RJ-45 dans les centres informatiques, les salles de télécommunications et les aires de travail. Le système consiste en des cordons de connexion verrouillables, des liaisons et des obturateurs de port.
Les cordons de connexion et les liaisons RJ sécurisés empêchent l’accès non autorisé et involontaire aux ports pour assurer une connectivité continue des ports haute priorité. Les obturateurs de port empêchent l’accès non autorisé au port et réservent le port désigné pour un futur...
Le système de cuivre RJ sécurisé de Leviton est conçu pour assurer la protection des ports dans les ports en cuivre standard RJ-45 dans les centres informatiques, les salles de télécommunications et les aires de travail. Le système consiste en des cordons de connexion verrouillables, des liaisons et des obturateurs de port.
Les cordons de connexion et les liaisons RJ sécurisés empêchent l’accès non autorisé et involontaire aux ports pour assurer une connectivité continue des ports haute priorité. Les obturateurs de port empêchent l’accès non autorisé au port et réservent le port désigné pour un service prioritaire futur. Tous les composants sont disponibles en huit couleurs uniques pour identifier, réserver et séparer les ports de réseau. Chaque couleur requiert son propre outil d’extraction de couleur assortie pour déverrouiller un port sécurisé.
Compatible avec les ports RJ-45 conformes aux normes de l’industrie dans l’équipement électronique, les tableaux de connexion et les prises
Le mécanisme de verrouillage avec brevet en instance ne peut pas être déconnecté sans l’aide de l’outil d’extraction de la même couleur
Compatible avec les équipements de réseau haute densité et les tableaux de connexion 1RU 48-port
Disponible dans huit couleurs afin de réserver, identifier, séparer et sécuriser les ports réseau
Le logement en polymère transparent permet le codage couleur tout en maintenant la visibilité des DEL de liaison/état sur l’équipement actif
Système unique compatible avec tous les ports encastrés RJ-45
Obturateur de port qui empêche les connexions réseau non autorisées par le biais de ports qui ne sont pas actuellement utilisés
Disponible en UTP et blindé
Options offertes aux États-Unis
Outil d’extraction chromocodé commun utilisé pour sécuriser les cordons RJ, les liaisons et les bloqueurs de port
ca2797239
mx311949
us8025514
us8025514
us8038456
us8038456
us8215972
us9147974
us9147974
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.
We are using and storing cookies on your device to improve site navigation and functionality, analyze site usage, and assist in our marketing and advertising efforts. For more information, please see our Privacy Policy. To accept all cookies click 'Accept all'. To choose which optional cookies to allow, click “Cookie Settings”.
Privacy Preference Center
Your Privacy
Strictly Necessary Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Targeting Cookies
Your Privacy
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Cookie List
Strictly Necessary Cookies
Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.