Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Plaque murale2-Gang , format ordinaire, acier inoxydable non magnétique, série C

SS701-40

2-Gang C-Series Single 2.465" Diameter Opening Wallplate, Standard Size, 302/304 Stainless Steel

La série C de plaques murales en acier inoxydable de Leviton offre une vaste sélection conçue pour améliorer la décoration résidentielle et s’harmoniser aux milieux commerciaux. La série C offre 27 configurations différentes offertes en différentes tailles pour les applications à dispositif unique et à dispositifs multiples. Disponible en acier inoxydable de type 430 (magnétique) et en type ...

Code UPC : 078477919729
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes