Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Plaque murale1-Gang , format ordinaire, acier inoxydable non magnétique, série C

SS723-40

1-Gang C-Series Single 2.15" Diameter Opening Wallplate, Standard Size, 302/304 Stainless Steel

La série C de plaques murales en acier inoxydable de Leviton offre une vaste sélection conçue pour améliorer la décoration résidentielle et s’harmoniser aux milieux commerciaux. La série C offre 27 configurations différentes offertes en différentes tailles pour les applications à dispositif unique et à dispositifs multiples. Offert en acier inoxydable de type 430 (magnétique) et en acier inoxydable de type 3...

Code UPC : 078477919507
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes