Câble PTNB en acier inoxydable de cat. 6A, extérieur, noir, 3 280 pi (1 000 m), dévidoir
SST-X-1000BK
Leviton SST est le câble de cuivre PTNB de cat. 6A le plus performant et le meilleur choix pour les applications essentielles à la mission à large bande comme les points d’accès Wi-Fi 6/7, les technologies d’imagerie médicale, les plateformes financières/de commerce et la vidéo 4K ultra haute définition. Le système SST offre une assurance inégalée de la performance du réseau avec une isolation de signal supérieure et un excellent rendement d’alimentation sur Ethernet (PoE) élevé. Une gaine d’isolation spécialement conçue offre une gestion de la chaleur supérieure et un rendement d’élimination du bruit...
Couleur : Noir