Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Câble PTNB inox de cat. 6A, extérieur, noir, 1 640 pi (500 m), dévidoir

SST-X-500BK

Leviton SST est le câble de cuivre PTNB de cat. 6A le plus performant et le meilleur choix pour les applications essentielles à la mission à large bande comme les points d’accès Wi-Fi 6/7, les technologies d’imagerie médicale, les plateformes financières/de commerce et la vidéo 4K ultra haute définition. Le système SST offre une assurance inégalée de la performance du réseau avec une isolation de signal supérieure et un excellent rendement d’alimentation sur Ethernet (PoE) élevé. Une gaine d’isolation spécialement conçue offre une gestion de la chaleur supérieure et un rendement d’élimination du bruit...

Couleur : Noir

Pays d’origine : Royaume-Uni

Renseignements sur le produit