Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise de terre isolée inviolable Decora Plus, 15 A, 125 V

T1626-IG
Prise de courant à logement double à mise à la terre isolée Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, inviolable, face lisse, 15 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Orange

Mise à la terre isolée Decora Plus,Prise de courant à logement double,Qualité industrielle spécifiée robuste, Inviolable,Face lisse, 15 A, 125 V,À câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, et...

Code UPC : 078477895238
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits