Garantie
Puissance nominale : 1 ch
Garantie : limitée 10-Year
Valeur nominale de puissance CA
Intensité : 20 A
Tension diélectrique : résiste à un minimum de 3000 V
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Puissance nominale : 1 ch
Pôle : 2
Hausse de température : hausse de température maximale de 30 °C au courant nominal maximal
Tension : 125 V c.a.
Câblage : 3
Caractéristiques
ANSI : C-73
Normes applicables : UL 498, Spécifications fédérales W-C-596, CSA C22.2. No 42
Marque : Decora Plus
Certification/homologation : cULus, NOM-ANCE
Couleur : gris
Couleur/caractéristique : gris
Type de dispositif : prise double
Caractéristique 2 : inviolable
Caractéristique 4 : face lisse
Fonction : masse isolée
Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste
RoHS : conforme à la norme RoHS
Spécifications mécaniques
Marque : Decora Plus
Couleur : gris
Couleur/caractéristique : gris
Type de dispositif : prise double
Caractéristique 2 : inviolable
Caractéristique 4 : face lisse
Fonction : masse isolée
Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Couple de serrage des bornes à vis : 14-18 po-lb
Accom. de borne : calibre14 AWG - calibre10 AWG
ID de borne : laiton - actif, argent - neutre, vert - terre,
Terminaison : à câblage arrière ou latéral
Type de fil : toronné ou massif
Données électrotechniques
Intensité : 20 A
Tension diélectrique : résiste à un minimum de 3000 V
Inflammabilité : homologué V-0 selon UL 94
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Température de fonctionnement : -40°C à 75°C
Pôle : 2
Hausse de température : hausse de température maximale de 30 °C au courant nominal maximal
Tension : 125 V c.a.
Câblage : 3
Conditions environnementales
Corps : mélange de polyester PBT
Face : mélange de polyester PBT
Inflammabilité : homologué V-0 selon UL 94
Attaches de mise à la terre : laiton
Ground Contacts : 0.030" Brass
Vis de mise à la terre : tête hexagonale no8 , laiton à entraînement triple
Line Contacts : 0.030" Phosphor Bronze
Vis de montage : acier plaqué triple entraînement
Température de fonctionnement : -40°C à 75°C
Mécanisme de volet : acétal
Matériau de la bride : acier (galvanisé G60)
Colliers de borne : laiton
Bornes à vis : laiton triple entraînement no8
Matériaux :
Corps : mélange de polyester PBT
Face : mélange de polyester PBT
Attaches de mise à la terre : laiton
Ground Contacts : 0.030" Brass
Vis de mise à la terre : tête hexagonale no8 , laiton à entraînement triple
Line Contacts : 0.030" Phosphor Bronze
Vis de montage : acier plaqué triple entraînement
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Mécanisme de volet : acétal
Matériau de la bride : acier (galvanisé G60)
Accom. de borne : calibre14 AWG - calibre10 AWG
Colliers de borne : laiton
ID de borne : laiton - actif, argent - neutre, vert - terre,
Bornes à vis : laiton triple entraînement no8
Terminaison : à câblage arrière ou latéral
Type de fil : toronné ou massif
Normes et homologations
ANSI : C-73
Normes applicables : UL 498, Spécifications fédérales W-C-596, CSA C22.2. No 42
Certification/homologation : cULus, NOM-ANCE
RoHS : conforme à la norme RoHS