Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise simple inviolable encastrée de15 A, laiton

T5250-B
Prise de courant simple, qualité commerciale spécifiée, affichage encastré, inviolable, face lisse, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire - Laiton
  • Prise inviolable conforme aux exigences de l’article 406.12 du NEC
  • La prise simple est idéale pour les applications qui nécessitent un circuit dédié
  • Installation rapide : il suffit de le raccorder et de le fixer à une boîte simple standard
Code UPC : 078477703496
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes