Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double à mise à la terre isolée inviolable, 15 A, 125 V

T5262-IGI
Prise de courant à logement double à mise à la terre isolée, qualité industrielle spécifiée robuste, inviolable, face lisse, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Ivoire

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477894835
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits