Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise simple inviolable, 20 A, 250 V, Blanc

T5461-W

Prise de courant simple, qualité industrielle spécifiée robuste, inviolable, face lisse, 20 A, 250 V, à câblage arrière et latéral, NEMA 6-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Blanc

Les prises inviolables de 250 V de Leviton sont la première et la seule solution de l’industrie aux révisions de l’article 406.12du NEC!

  • L’agrafe de mise à la terre autonome en laiton est fixée en permanence pour un rendement sûr et fiable...
Code UPC : 078477066225
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits