Chargeur mural USB3.6A de type A/Type A avec 15A prises inviolables
T5632-SW
Chargeur USB et prise double combinés. 15 A, 125 V, prise inviolable Decora, mise à la terre autonome, NEMA 5-15R. 3.6 Chargeurs USB de type A, 5VDCet 2.0 A. Mise à la terre, câblage latéral et câblage arrière - Blanc
INTELLIGENT – La puce intelligente intégrée reconnaît les besoins de charge de chaque appareil afin d'optimiser la charge
PUISSANT – Deux ports de recharge haute puissance avec 3.6A de puissance de charge
PRATIQUE – Plus besoin de chercher ...
Chargeur USB et prise double combinés. 15 A, 125 V, prise inviolable Decora, mise à la terre autonome, NEMA 5-15R. 3.6 Chargeurs USB de type A, 5VDCet 2.0 A. Mise à la terre, câblage latéral et câblage arrière - Blanc
INTELLIGENT – La puce intelligente intégrée reconnaît les besoins de charge de chaque appareil afin d'optimiser la charge
PUISSANT – Deux ports de recharge haute puissance avec 3.6A de puissance de charge
PRATIQUE – Plus besoin de chercher des adaptateurs de recharge! Mettez à niveau vos prises existantes pour pouvoir charger simultanément jusqu'à deux circuits électroniques alimentés par USB, laissant ainsi les prises libres pour des besoins d'alimentation supplémentaires
FACILE - La conception compacte s’intègre dans une boîte murale standard et fonctionne avec les plaques murales sans vis Decora et Decora Plus.
Il est idéal pour les contextes résidentiels tels que les cuisines, les chambres à coucher et les bureaux à domicile; il l’est également pour les contextes commerciaux comme les hôtels, les aéroports, les cafés et restaurants, les salons, les bureaux modulaires et les résidences universitaires
La puce intelligente reconnaît et optimise les exigences de charge des dispositifs individuels
Testé pour résister à plus de 10,000 insertions.
Compatible avec les dispositifs USB 3.1, 3.0, 2.0et 1.1
S’intègre dans une boîte murale de format standard, est compatible avec les plaques murales de format standard et peut être groupé avec d’autres dispositifs
Facile à installer, il peut remplacer les prises existantes
Aucune capacité de transfert de données
Compatible avec les plaques murales DecoraMD et les plaques murales sans vis Decora PlusMC. Plaque murale vendue séparément
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
Centre de préférences en matière de confidentialité
Votre vie privée
Cookies strictement nécessaires
Cookies fonctionnels
Cookies de performance
Cookies de visée
Votre vie privée
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.