Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Chargeur mural USB double Type A/Type-C à technologie Power Delivery de 60W (20V@2,5A+ 5V à 2A) avec prise inviolable de 15 A

T5634-B

15A, 125V, prise inviolable Decora. NEMA 5-15R, 60W (20V@2.5A+ 5V à 2A), chargeur USB à deux ports de recharge de Type A et de Type-C à technologie Power Delivery de 60W, MALT, fils de sortie – Brun

  • PUISSANT – Charge combinée de 60W. Le port de type C fournit jusqu’à deux fois la puissance de charge avec les dispositifs activés par PD, tout en offrant une capacité de charge pour les dispositifs de type A existants
  • INNOVANT – USB Type-C ou USB-C offre une recharge plus rapide et est le nouveau port standard sur de nombreux téléphones,

Couleur : Brun

Code UPC : 078477001080
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Renseignements sur le produit