Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici
Chargeur mural USB double Type A/Type-C à technologie Power Delivery de 60W (20V@2,5A+ 5V à 2A) avec prise inviolable de 15 A
T5634-I
15A, 125V, prise inviolable Decora. NEMA 5-15R, 60W (20V@2.5A+ 5V à 2 A), chargeur USB double Type A/Type-C Power Delivery, MALT, fils de sortie – Ivoire
PUISSANT – Charge combinée de 60W. Le port de type C fournit jusqu’à deux fois la puissance de charge avec les dispositifs activés par PD, tout en offrant une capacité de charge pour les dispositifs de type A existants
INNOVANT – USB Type-C ou USB-C offre une recharge plus rapide et est le nouveau port standard sur de nombreux téléphones,
15A, 125V, prise inviolable Decora. NEMA 5-15R, 60W (20V@2.5A+ 5V à 2 A), chargeur USB double Type A/Type-C Power Delivery, MALT, fils de sortie – Ivoire
PUISSANT – Charge combinée de 60W. Le port de type C fournit jusqu’à deux fois la puissance de charge avec les dispositifs activés par PD, tout en offrant une capacité de charge pour les dispositifs de type A existants
INNOVANT – USB Type-C ou USB-C permet une recharge plus rapide et constitue le nouveau port standard sur de nombreux téléphones, tablettes et ordinateurs portables
SÉCURITÉ AMÉLIORÉE – La protection contre les surintensités permet de protéger les appareils électroniques contre la surcharge ou la surchauffe et les prises inviolables empêchent l'insertion d'objets non désirés dans les prises
RECHARGE RAPIDE – Le port de recharge est doté d’une puce intelligente faisant en sorte que chaque appareil est rapidement et efficacement approvisionné selon ses besoins
PRATIQUE – Plus besoin de chercher des adaptateurs de recharge! Améliorez votre système pour pouvoir recharger vos appareils électroniques en laissant les prises libres pour d'autres besoins d'alimentation
Charge la plupart des dispositifs de type C et de type A.
USB Type-C ou USB-C offre une recharge plus rapide et est le nouveau port standard sur de nombreux téléphones, tablettes et ordinateurs portables. Jusqu’à 2X la puissance de charge avec les dispositifs PD.
Le port USB de type A fournit une puissante charge pour les dispositifs existants.
Recharge sans adaptateur des dispositifs de type A et de type C pour une apparence élégante et épurée.
Aucune capacité de transfert de données.
Le port USB Type-C est capable de 5VDC, 9VDC, 15VDC c.c. et 20VDC. avec une puissance de sortie maximale de 50W. Le port de type A est capable de 5VDC. avec une puissance de sortie maximale de 10W.
Lorsque le port USB Type-C est connecté à un dispositif électronique capable de fournir de l’alimentation, le chargeur négocie jusqu’à la puissance la plus élevée à laquelle il est capable de charger, comme 9VDC.c. à 3A (27 W), 15VDC.c. à 3A (45 W) ou 20VDC.c. à 2,5 A (50 W).
Lorsqu'un dispositif est connecté au port de type A, le chargeur produit 5VDC.c. à 2A (10 W).
Quand les deux ports sont utilisés, le port de type A sort 5VDC. à 2A (10 W). Le port USB Type-C continue de fournir 5VDC. à 3A (15 W), 9VDC c.c. à 3A (27 W), 15VDC.c. à 3A (45 W) ou 20VDC.c. à 2,5 A (50 W).
Modèles de prises de 15A et de 20A disponibles.
Puce intelligente qui reconnaît chaque appareil et en optimise la recharge.
Protection contre les surintensités qui limite la transmission de courants trop élevés susceptibles d’endommager les composants électroniques des appareils connectés.
Thermorégulateur interne qui empêche les circuits électroniques de surchauffer.
Ports USB ayant résisté à des tests de plus de 10 000 insertions, répondant ainsi aux normes de l’industrie.
Compatible avec les dispositifs USB 3.1, 3.0, 2.0, 1.1
Ports USB de type C permettant d’insérer les fils de recharge dans n’importe quel sens.
Sorties inviolables qui préviennent l’insertion de la plupart des corps étrangers et des fiches non conformes.
Compatible avec les plaques murales DecoraMD et les plaques murales sans vis Decora PlusMC (vendues séparément).
Spécification de qualité.
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil pour améliorer la navigation sur le site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité.
Centre de préférences de la confidentialité
Votre confidentialité
Cookies de performance
Cookies de fonctionnalité
Cookies pour une publicité ciblée
Cookies strictement nécessaires
Votre confidentialité
Lorsque vous consultez un site Web, des données peuvent être stockées dans votre navigateur ou récupérées à partir de celui-ci, généralement sous la forme de cookies. Ces informations peuvent porter sur vous, sur vos préférences ou sur votre appareil et sont principalement utilisées pour s'assurer que le site Web fonctionne correctement. Les informations ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais peuvent vous permettre de bénéficier d'une expérience Web personnalisée. Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, nous vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de cookies. Cliquez sur les différentes catégories pour obtenir plus de détails sur chacune d'entre elles, et modifier les paramètres par défaut. Toutefois, si vous bloquez certains types de cookies, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés. Plus d’informations
Cookies de performance
Actif
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Web. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas informé de votre visite sur notre site.
Cookies de fonctionnalité
Actif
Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du site Web. Ils peuvent être activés par nos équipes, ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages de notre site Web. Si vous n'acceptez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.
Cookies pour une publicité ciblée
Actif
Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre site Web par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du site Web peuvent être affectées. Ces témoins ne stockent aucune information d’identification personnelle.