Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Chargeur mural USB double Type-C/C à technologie Power Delivery de30W (6A) avec prise inviolable de 15A

T5635-G
15 A, 125 V, prise inviolable Decora. NEMA 5-15R, 30W (6 A), Chargeurs USB à double alimentation de type C/C, MALT, câblage latéral et arrière - Gris
  • PUISSANT – Charge 30W sur un seul port. Jusqu’à 2x de la puissance de charge avec les dispositifs activés par PD
  • INNOVANT – USB Type-C ou USB-C offre une recharge plus rapide et devient le port standard sur de nombreux téléphones, tablettes et ordinateurs portables
  • SÉCURITÉ AMÉLIORÉE – La protection contre les surintensités aide à protéger...

Couleur : Gris

Code UPC : 078477979242
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes