Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Chargeur mural USB Type A/Type-C de 18 W (3,6 A) avec prise inviolable de 15 A

T5638-20W

15A, 125V, prise inviolable Decora. Chargeurs NEMA 5-15R, 18W USB de type A/C, MALT, câblage latéral et arrière – Blanc

  • SMART – La puce intelligente intégrée reconnaît les besoins de charge de chaque dispositif afin d'optimiser la charge. Ne fournit pas de technologie Power Delivery ; Voir T5634 de Leviton) 
  • PUISSANCE – Deux ports de recharge fournissent un total combiné de 18 watts de puissance.  
  • IDÉAL – Parfait pour la recharge de nuit pour

Couleur : blanc

Code UPC : 078477020128
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Solutions de recharge pour toute la maison