Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici
Chargeur mural de type A/Type A USB2.1A avec prise inviolable 20A
T5830-T
Chargeur USB et prise combinés. 20 A, 125 V, prise inviolable Decora, NEMA 5-20R. 2.1 Chargeurs USB A, 5VDC, 2.0 de type A. Mise à la terre, câblage latéral et arrière - Amande pâle
INTELLIGENT – La puce intelligente intégrée reconnaît les besoins de charge de chaque appareil afin d'optimiser la charge
PUISSANT – Deux ports de recharge haute puissance avec 2.1A de puissance de charge
PRATIQUE – Plus besoin de chercher l’adaptateur de recharge...
Chargeur USB et prise combinés. 20 A, 125 V, prise inviolable Decora, NEMA 5-20R. 2.1 Chargeurs USB A, 5VDC, 2.0 de type A. Mise à la terre, câblage latéral et arrière - Amande pâle
INTELLIGENT – La puce intelligente intégrée reconnaît les besoins de charge de chaque appareil afin d'optimiser la charge
PUISSANT – Deux ports de recharge haute puissance avec 2.1A de puissance de charge
PRATIQUE – Plus besoin de chercher des adaptateurs de recharge! Mettez à niveau vos prises existantes afin de pouvoir charger jusqu’à deux appareils électroniques alimentés par USB à la fois, laissant la prise libre pour des besoins d’alimentation supplémentaires
FACILE - La conception compacte s’intègre dans une boîte murale standard et fonctionne avec les plaques murales sans vis Decora et Decora Plus.
FCC partie 15 : classe B pour la conformité résidentielle
Inflammabilité : homologué V-2 selon UL 94
Mise à la terre : MALT
Puissance nominale : 20A-1/2 ch; 20A-1 ch
NEMA : 5-20R
NOM : 057
Température de fonctionnement : -10°C à 60°C
ID de produit : estampillé sur la bride
Type de produit : combinaison prise/USB
Valeurs nominales : 20A-125V
Normes et homologations : cULus
Bride : acier
Accom. de borne : 14-12 AWG
ID de borne : laiton-noir chaud-blanc chaud-vert neutre-terre
Terminaison : arrière et latéral
Plage de couple : 12-14 po-lb
Type : prise combinée de type A 2-Port
Tension : 125 V c.a.
Garantie : limitée 5-Year
La prise USB 20A est idéale pour les applications commerciales telles que les hôtels, les cafés d’aéroport, les restaurants, les bureaux, les dortoirs universitaires, ainsi que les cuisines, les chambres à coucher et les bureaux à domicile pour usage résidentiel.
La puce intelligente est conçue pour reconnaître et optimiser les exigences de recharge de votre dispositif.
L’emplacement stratégique des ports positionnés verticalement offre plus d’espace pour la manœuvre et permet de réduire les contraintes sur les câbles USB.
Ports USB avec une puissance combinée de 2.1A.
La capacité de chargement accrue est synonyme d’une meilleure fonctionnalité de chargement.
Le port haute puissance est idéal pour recharger les tablettes ainsi que d’autres dispositifs à forte consommation.
La conception compacte s’intègre dans une boîte murale de format standard, est compatible avec les plaques murales de format standard et peut être groupée avec d’autres dispositifs Leviton de format standard.
Câblage arrière et latéral pour faciliter l’installation.
Le mécanisme à volet inviolable conforme à la norme 2011 NEC® bloque l’accès aux contacts de la plupart des corps étrangers pour une sécurité améliorée.
Homologué UL.
Compatible avec les dispositifs USB 3.0, 2.0et 1.1
us8242362
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.