Prise USB inviolable, 20 A, 125 V
T5833-HGR
Prise de courant à logement double Decora Plus, qualité hospitalière robuste, inviolable, avec USB, un port USB de type A et un port de type C (5.1 A), face lisse, 20 A, 125 V, câblage arrière et latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Rouge