Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici
Chargeur mural USB double Type-C/C à technologie Power Delivery de30W (6A) avec prise inviolable de 20A
T5835-T
20 A, 125 V, prise inviolable Decora. NEMA 5-20R, 30W (6 A), Chargeurs USB à double alimentation de type C/C, MALT, câblage latéral et arrière - Amande pâle
PUISSANT – Charge 30W sur un seul port. Jusqu’à 2x de la puissance de charge avec les dispositifs activés par PD
INNOVANT – USB Type-C ou USB-C offre une recharge plus rapide et devient le port standard sur de nombreux téléphones, tablettes et ordinateurs portables
SÉCURITÉ AMÉLIORÉE – Protection contre les surintensités...
20 A, 125 V, prise inviolable Decora. NEMA 5-20R, 30W (6 A), Chargeurs USB à double alimentation de type C/C, MALT, câblage latéral et arrière - Amande pâle
PUISSANT – Charge 30W sur un seul port. Jusqu’à 2x de la puissance de charge avec les dispositifs activés par PD
INNOVANT – USB Type-C ou USB-C offre une recharge plus rapide et devient le port standard sur de nombreux téléphones, tablettes et ordinateurs portables
SÉCURITÉ AMÉLIORÉE – La protection contre les surintensités aide à protéger les dispositifs électroniques contre les surcharges/chauffages et les prises inviolables qui empêchent l’insertion d’objets indésirables dans les prises
RECHARGE RAPIDE – La puce intelligente garantit que chaque dispositif obtient le niveau de puissance dont il a besoin pour charger rapidement et efficacement
Le chargeur mural USB le plus avancé sur le marché avec jusqu’à 2X de la puissance de charge avec des dispositifs compatibles PD (aucune capacité de transfert de données)
Jusqu’à 30W recharges lorsque le dispositif activé par PD est connecté à un port unique. Jusqu'à 15W charges par port (30W au total) lorsque les deux ports USB sont connectés à des dispositifs. Exemples de sorties de charge maximales :
Un seul port connecté au dispositif activé par PD : 15VDCà2A (30W) ou 9VDCà3A (27W)
Un seul port connecté à un dispositif non PD : 5VDCà3A (15W)
Les deux ports connectés aux dispositifs (PD ou non) : 5VDCà3A chacun (jusqu’à 30W au total)
Charge la plupart des dispositifs de type C ainsi que les dispositifs de type A (nécessite un adaptateur)
Le profil le moins profond du marché pour une facilité d'installation
La puce intelligente reconnaît et optimise les exigences de charge des dispositifs individuels
La protection intégrée contre les surintensités permet de protéger les circuits électroniques contre la suralimentation susceptible d'endommager le dispositif
Le thermorégulateur interne empêche la surchauffe des circuits électroniques
Ports USB testés pour répondre aux exigences de l’industrie pour résister à plus de 10,000 insertions
Compatible avec les dispositifs USB 3.1, 3.0, 2.0et 1.1
Les ports USB de type C permettent d'insérer les câbles dans un sens ou l'autre
Inviolable pour la sécurité des enfants – volet intégré qui empêche l’accès à la plupart des objets étrangers/non homologués
Le câble de chargement utilisé peut avoir une incidence sur le temps de chargement. Leviton recommande d'utiliser le câble fourni avec le dispositif.
Compatible avec les plaques murales Decora<sup>MC</sup> et les plaques murales sans vis Decora Plus<sup>MC</sup>
Idéal pour les usages résidentiels ou commerciaux, incluant les cuisines, les chambres à coucher, les bureaux à domicile, les dortoirs universitaires, les bars-salons des aéroports, les hôpitaux, les salons et spas, les hôtels, les salles de conférence, les cafés, les restaurants, etc.
Compatible avec les plaques murales DecoraMD et les plaques murales sans vis Decora PlusMC. Plaque murale vendue séparément
Aucune capacité de transfert de données
ca2621644
ca2624409
ca2677283
cn200880004760-2
mx338817
us7355117
us7820909
us7868719
us8242362
us8944859
us9368982
us9496726
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.