Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Chargeur mural USB Type A/Type-C de 18W W (3,6 A) avec prise inviolable de 20A

T5838-I

20A, 125V, prise inviolable Decora. Chargeurs NEMA 5-20R, 18W, USB de type A/C, MALT, câblage latéral et arrière – ivoire

  • SMART – La puce intelligente intégrée reconnaît les besoins de charge de chaque dispositif afin d'optimiser la charge. Ne fournit pas de technologie Power Delivery ; Voir Leviton T5834
  • PUISSANCE – Deux ports de recharge fournissent un total combiné de 18 watts de puissance.  
  • IDÉAL – Parfait pour la recharge de nuit pour les téléphones intelligents et autres petits appareils, pas pour les ordinateurs portables...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477023426
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Solutions de recharge pour toute la maison