Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise combinée à DDFT SmartlockPro® de 15 A, inviolable

T7591-PT

ÉPUISÉ
15A-125V , inviolable, Prise à DDFT combinée SmartlockPro .Prise simple avec lampe-guide contrôlée par détecteur, monochrome, sous-plaque montée sur bride, plaque murale sans vis Decora plus incluse – Amande pâle Avec la vaste gamme de dispositifs combinés de Leviton, vous pouvez remplir un espace à dispositif unique avec deux interrupteurs, un interrupteur et une prise, un interrupteur et un témoin, trois interrupteurs à bascule - même un interrupteur unipolaire et une prise à DDFT SmartlockPro.
Code UPC : 07847747455
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Prise à DDFT profilée SmartlockPro - Installation
Dispositifs Decora de Leviton
Comment tester un DDFT