Garantie
Puissance nominale : 1 ch
Garantie : limitée 10-Year
Caractéristiques
Intensité : 20 A
Couleur : rouge
Couleur/caractéristique : rouge
Type de dispositif : prise double
Tension diélectrique : résiste à un minimum de 3000 V
Qualité : qualité hospitalière robuste
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Pôle : 2
Hausse de température : hausse de température maximale de 30 °C au courant nominal maximal
Tension : 125 V c.a.
Câblage : 3
Valeur nominale de puissance CA
Inflammabilité : homologué V-0 selon UL 94
Puissance nominale : 1 ch
Température de fonctionnement : -40°C à 75°C
Spécifications mécaniques
ANSI : C-73
Normes applicables : UL 498, Spécifications fédérales W-C-596, CSA C22.2. No 42
Certification/homologation : cULus, NOM-ANCE
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
RoHS : conforme à la norme RoHS
Couple de serrage des bornes à vis : 14-18 po-lb
Accom. de borne : calibre14 AWG - calibre10 AWG
ID de borne : laiton - actif, argent - neutre, vert - terre,
Terminaison : à câblage arrière et latéral
Type de fil : toronné ou massif
Matériaux :
Corps : mélange de polyester PBT
Couleur/caractéristique : rouge
Type de dispositif : prise double
Face : mélange de polyester PBT
Qualité : qualité hospitalière robuste
Attaches de mise à la terre : laiton
Ground Contacts : 0.030" Brass
Vis de mise à la terre : tête hexagonale no8 , laiton à entraînement triple
Line Contacts : 0.030" Phosphor Bronze
Vis de montage : acier plaqué triple entraînement
Mécanisme de volet : acétal
Matériau de la bride : acier (galvanisé G60)
Colliers de borne : laiton
Bornes à vis : laiton triple entraînement no8
Données électrotechniques
Intensité : 20 A
Corps : mélange de polyester PBT
Tension diélectrique : résiste à un minimum de 3000 V
Face : mélange de polyester PBT
Attaches de mise à la terre : laiton
Ground Contacts : 0.030" Brass
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Vis de mise à la terre : tête hexagonale no8 , laiton à entraînement triple
Line Contacts : 0.030" Phosphor Bronze
Vis de montage : acier plaqué triple entraînement
Pôle : 2
Mécanisme de volet : acétal
Matériau de la bride : acier (galvanisé G60)
Hausse de température : hausse de température maximale de 30 °C au courant nominal maximal
Colliers de borne : laiton
Bornes à vis : laiton triple entraînement no8
Tension : 125 V c.a.
Câblage : 3
Conditions environnementales
Inflammabilité : homologué V-0 selon UL 94
Température de fonctionnement : -40°C à 75°C
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Accom. de borne : calibre14 AWG - calibre10 AWG
ID de borne : laiton - actif, argent - neutre, vert - terre,
Terminaison : à câblage arrière et latéral
Type de fil : toronné ou massif
Normes et homologations
ANSI : C-73
Normes applicables : UL 498, Spécifications fédérales W-C-596, CSA C22.2. No 42
Certification/homologation : cULus, NOM-ANCE
RoHS : conforme à la norme RoHS