Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 125/250 V, Prise de courant à logement double, Qualité commerciale

TBR15-S1E

Prise de courant à logement double, qualité commerciale spécifiée, circuit divisé, prise marquée « contrôlée », inviolable, face lisse, 15 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Noir

Leviton offre des solutions d’impression personnalisées pour répondre aux exigences du National Electrical Code 2014 pour identifier les prises qui seront automatiquement mises hors tension dans le cadre d’un programme global de contrôle de la charge des fiches. Tous 15A et 20A, 12...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477760789
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur le produit