Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 125/250 V, Prise de courant à logement double, Qualité commerciale

TBR15-S1G

Prise de courant à logement double, qualité commerciale spécifiée, circuit divisé, prise marquée « contrôlée », inviolable, face lisse, 15 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Gris

Leviton offre des solutions d’impression personnalisées pour répondre aux exigences du National Electrical Code 2014 pour identifier les prises qui seront automatiquement mises hors tension dans le cadre d’un programme global de contrôle de la charge des fiches. Tous les 15A et 20A 125...

Couleur : Gris

Code UPC : 078477760826
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur le produit