Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 125/250 V, Prise de courant à logement double, Qualité commerciale

TBR15-S2I
Prise de courant à logement double, qualité commerciale spécifiée, deux prises marquées « contrôlée », inviolable, face lisse, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Ivoire

Leviton offre des solutions d’impression personnalisées pour répondre aux exigences du 2014 National Electrical Code pour identifier les prises qui seront automatiquement mises hors tension dans le cadre d’un programme global de contrôle de la charge des fiches. Toutes les prises 15A et 20A, 125V ...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477760888
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits