Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise inviolable Decora Plus, 15 A, 125 V

TDR15-T
Prise de courant à logement double Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, inviolable, face lisse, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Amande pâle

Couleur : amande pâle

Code UPC : 078477737026
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits