Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, 125 V, Prise de courant à logement double Decora Plus, Qualité industrielle robuste

TDR20-S1E

Prise de courant à logement double Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, prise marquée « contrôlée », inviolable, face lisse, 20 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire mise à la terre autonome - Noir

Leviton propose des solutions d’impression personnalisées pour répondre aux exigences du National Electrical Code 2014 pour identifier les prises qui seront automatiquement mises hors tension dans le cadre d’un programme global de contrôle de la charge de fiche...

Couleur : Noir

Code UPC : 07847776240
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit