Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double inviolable marquée « contrôlée »

TDR20-S2I
Prise de courant à logement double Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, deux prises marquées « contrôlée », inviolable, face lisse, 20 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Ivoire

Leviton offre des solutions d’impression personnalisées pour répondre aux exigences du 2014 National Electrical Code pour identifier les prises qui seront automatiquement mises hors tension dans le cadre d’un programme global de contrôle de la charge des fiches. Tous les modèles 15A et...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477762417
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit