Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

TGI10-1LT
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
1000W, 120 V c.a. 60Hz, unipolaire et 3-Way, Gradateur ToggleTouch numérique pour charges à incandescence avec préréglage ToggleTouch, lampe DEL de localisation - Amande pâle Leviton offre de nombreux produits qui permettront de réduire les coûts électriques et d’ajouter de la commodité à la vie quotidienne. Il suffit de remplacer les interrupteurs standard avec des gradateurs pour réduire la consommation énergétique et allonger la durée de vie des ampoules. Les gradateurs préréglés IllumaTech et les commandes de vitesse de ventilateur sont dotés d’un mouvement à glissière fluide discret pour un réglage précis...

Couleur : amande pâle

Code UPC : 07847729478
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Produits connexes