Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur de commande de vitesse de ventilateur à levier et glissière, 1.5A, 3-Speed, unipolaire ou 3-Way, blanc

TSF01-10W
1.5A Commande silencieuse de vitesse de ventilateur à levier, 3-speed, 120VAC, 60Hz, unipolaire ou 3-Way - Blanc La commande silencieuse de vitesse de ventilateur à levier de Leviton offre trois réglages distincts pour gérer la commande des charges de ventilateur. Elle intègre un interrupteur de mise en marche/arrêt à levier et une barre coulissante profilée pour choisir la vitesse du ventilateur (faible, moyenne ou élevée). Pour une maison traditionnelle, le style classique des commandes à glissière à levier offre le moyen idéal de mettre à niveau la fonctionnalité des dispositifs sans...
Code UPC : 078477771679
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes