Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Gradateur à glissière à bascule pour lampes à DEL, halogènes et à incandescence réglables

TSL06-1KW

Remplacer un interrupteur mural par un interrupteur à bascule et à glissière. DEL de 300W, 600W à incandescence/halogène, 60Hz, installation unipolaire ou 3 voies. Peut être installé avec ou sans fil neutre, à utiliser avec une plaque murale à levier vendue séparément – Blanc

  • PRATIQUE – Un moyen facile de créer un impact important à un coût minimal et de personnaliser le niveau d’éclairage dans n’importe quelle pièce, pour n’importe quelle occasion et dans n’importe quelle maison
  • FACILE À INSTALLER – Profil profilé pour une installation plus facile. W

Couleur : blanc

Code UPC : 07847784004
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Leviton présente : comment atténuer les lampes à DEL et les luminaires sans scintillement
Leviton présente : Comment installer un gradateur dans une application 3-way
Leviton présente : Comment installer le gradateur à glissière à bascule TSL06
Série de réponses Leviton Tout sur les gradateurs
Série de réponses de Leviton - Tout sur les commandes d’éclairage
Série de réponses Leviton - Commandes unipolaires par rapport aux commandes 3-way