Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

TTM10-1LZ
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
1000VA, 120 V c.a. 60Hz, unipolaire et 3-Way, Gradateur tactile numérique magnétique à basse tension avec préréglage True Touch, voyant localisateur à DEL - Face blanche montée sur le dispositif, faces ivoire et amande pâle incluses. Leviton propose de nombreux produits qui permettront de réduire les coûts électriques et faciliteront le quotidien. Il suffit de remplacer les interrupteurs standard avec des gradateurs pour réduire la consommation énergétique et allonger la durée de vie des ampoules. Le gradateur tactile numérique de marque True Touch Decora® est ...
Code UPC : 078477368633
Pays d’origine : Chine