Câble externe S/FTP de calibre 23 AWG de cat. 7, LSHF/LSZH, noir, 1 640 pi (500 m), bobine
UM10-HF1-X-500BK
Les câbles externes S/FTP de catégorie 7 de Leviton dépassent les normes de rendement de catégorie 7. Ils sont spécifiés pour 600MHz et homologués pour 1000MHz et conviennent à une utilisation dans tous les systèmes de câblage structuré de classe F. Les applications prises en charge comprennent 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Power over Ethernet et la transmission vidéo à large bande à des fréquences allant jusqu’à 600MHz
Couleur : Noir