Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Câble S/FTP de calibre 22 AWG de cat. 7A, LSHF/LSZH, EuroClass Cca, Vert, 500 m (1 640 pi), Dévidoir

UM12-CCA-500GN

Les câbles S/FTP de catégorie 7A de Leviton dépassent les normes de rendement de catégorie 7A. Ils sont spécifiés pour 1000MHz et homologués pour 1200MHz et conviennent à une utilisation dans tous les systèmes de câblage structuré de classe FA . Les applications prises en charge comprennent les transmissions vidéo 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Power over Ethernet et large bande à des fréquences allant jusqu’à 1000MHz.

Couleur : vert

Pays d’origine : Royaume-Uni

Renseignements sur le produit