Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Câble S/FTP de calibre 22 AWG de cat. 7A, LSHF/LSZH, EuroClass Dca, Bleu, 3 280 pi (1 000 m), bobine

UM12-DCA-1000BU

Les câbles S/FTP de catégorie 7A de Leviton dépassent les normes de rendement de catégorie 7A.  Ils sont spécifiés pour 1000MHz et homologués pour 1200MHz et conviennent à une utilisation dans tous les systèmes de câblage structuré de classe FA.  Les applications prises en charge comprennent les transmissions vidéo 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Power over Ethernet et large bande à des fréquences allant jusqu’à 1000MHz.

Couleur : bleu

Pays d’origine : Royaume-Uni

Renseignements sur le produit