Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Cordon de connexion de la gamme économique, 9/125 um monomode OS2, OFNR double, SC-LC, 2 mètres

UPDCL-S02

Avec un rendement optique conforme ou supérieur aux normes du secteur, les cordons de connexion de la gamme économique sont parmi les plus compétitifs du marché et offrent une option de valeur attrayante. Les cordons de connexion de la série économique sont offerts en types de fibre OM1, OM3 et OS2, avec des connecteurs SC, ST et LC.

Code UPC : 078477588673
Pays d’origine : Chine
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Renseignements sur le produit