Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Cordon de connexion de la gamme économique, 9/125 um monomode OS2, OFNR double, SC-ST, 2 mètres

UPDCT-S02

Avec un rendement optique conforme ou supérieur aux normes du secteur, les cordons de connexion de la gamme économique sont parmi les plus compétitifs du marché et offrent une option de valeur attrayante. Les cordons de connexion de la série économique sont offerts en types de fibre OM1, OM3 et OS2, avec des connecteurs SC, ST et LC.

Code UPC : 078477588741
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle

Renseignements sur le produit