Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Cordon de connexion de la gamme économique, 9/125 μm monomode OS2, OFNR double, SC-SC, 2 mètres

UPDSC-S02

Avec un rendement optique conforme ou supérieur aux normes du secteur, les cordons de connexion de la gamme économique sont parmi les plus compétitifs du marché et offrent une option de valeur attrayante. Les cordons de connexion de la gamme économique sont offerts en types de fibre OM1, OM3et OS2 , avec des connecteurs SC, ST et LC.

Code UPC : 078477588772
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit