Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Module de détecteur de mouvements Decora Evolve

VMOS1-1W

Module de détecteur de mouvements Decora Evolve, 1800W à incandescence, DEL/LFC 300W, ELV 1200VA, 1/2 ch, 15A, 120VAC résidentiel - Blanc

* Offert exclusivement dans certaines nouvelles maisons de construction. Demandez à votre constructeur d’en savoir plus.

Plus besoin de se fouiller pour un interrupteur quand vos mains sont pleines de linge ou que vous entrez dans un garage sombre. Le module de détection de mouvements vous permet de commander en mains libres n'importe quel interrupteur d'éclairage de votre nouvelle maison.

  • SANS MAIN -- Détecte quand

Couleur : blanc

Code UPC : 078477005217
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Decora Evolve – Interrupteurs et prises. Changement éternel.
Jamais sans recharge
Créez l’ambiance
La magie mains libres
Naviguer la nuit