Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Contrôleur de vitesse de ventilateur Vizia RF

VRF01-1LZ
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Commande d’ambiance silencieuse Vizia RF + 1.5A pour installation unipolaire, 3-way applications ou plus, avec localisateur à DEL et affichage de la vitesse de ventilateur. Face blanche montée sur le dispositif, faces ivoire et amande pâle incluses. Vizia RF +ᴹᶜ représente parfaitement la commande d’éclairage « intelligente », car elle présente la technologie de radiofréquence Z-Waveᴹᴰ et est compatible avec les produits Decoraᴹᴰ de Leviton. Le robuste système de radiofréquence offre une commande d’éclairage et d’appareils d’un seul bouton, un sc spectaculaire...
Code UPC : 078477389027
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes