Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

32 A, 380-415 V, Socle de montage de panneau de configuration internationale, Qualité industrielle

W232-B9

32 A, 380-415 V, 2P +E (2P, 3W), Position 9 sur le cadran, IEC/EN 60309-1 et 60309-2, Socle de montage du panneau de configuration internationale, qualité industrielle, IP66/67, étanche - ROUGE

Code UPC : 078477678657
Pays d’origine : Slovaquie

Renseignements sur le produit