Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

32 A, 380-415 V, Socle de montage de panneau de configuration internationale, Qualité industrielle

W332-B6

32 A, 380-415 V, 3P +E (3P, 4W), Position 6 sur le cadran, IEC/EN 60309-1 et 60309-2, Socle de montage du panneau de configuration internationale, qualité industrielle, IP66/67, étanche - ROUGE

Code UPC : 078477678596
Pays d’origine : Slovaquie
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Renseignements sur le produit