Prise double inviolable et intempérisée Decora de 15 A, MALT, Blanc
W5325-T0W
15 A, 125 V, NEMA : 5-15R , Pôle : 2, 3-Wire, Intempérisé et inviolable, Decora, Prise double, lame droite, MALT, câblage rapide par insertion latérale, Normes et homologations : UL/CSA, Garantie : limitée de 2 ans, Conformité NEC – Blanc
INTEMPÉRIsé – Construction thermoplastique stabilisée aux UV et protection supplémentaire contre la corrosion pour résister aux rigueurs de l’exposition aux éléments
SÉCURITÉ – Les volets inviolables protègent...
15 A, 125 V, NEMA : 5-15R , Pôle : 2, 3-Wire, Intempérisé et inviolable, Decora, Prise double, lame droite, MALT, câblage rapide par insertion latérale, Normes et homologations : UL/CSA, Garantie : limitée de 2 ans, Conformité NEC – Blanc
INTEMPÉRIsé – Construction thermoplastique stabilisée aux UV et protection supplémentaire contre la corrosion pour résister aux rigueurs de l’exposition aux éléments
SÉCURITÉ – Les volets inviolables protègent contre les corps étrangers insérés dans la prise pour assurer la sécurité personnelle
FACILE – Câblage rapide par insertion et latéral pour une installation facile
UTILISATION À L'EXTÉRIEUR – Doit être installé dans un logement intempérisé approprié avec du mastic et des joints approuvés
Terminaison : câblage rapide par insertion latérale
Plage de couple : 14 à 18 po-lb
Caractéristiques
Intensité : 15 A
Couleur : blanc
Type de dispositif : prise Decora
Caractéristique : intempérisé et inviolable
Type : prise double Decora
Intempérisé : oui
Fil : 3
Normes et homologations
CSA : C22.2 no 42 : fichier 152105; classe 6233-01
NEMA : 5-15R
NOM : certifié NOM
UL 498 : fichier E13399
Données électrotechniques
Intensité : 15 A
Mise à la terre : MALT
Pôle : 2
Fil : 3
Construction thermoplastique stabilisée aux rayons ultraviolets et protection supplémentaire contre la corrosion pour résister à l’exposition aux éléments
Câblage rapide par insertion et latéral pour une installation facile
Les bornes acceptent les fils de cuivre ou plaqués cuivre de calibre 12 AWG
Les bornes à insertion QuickWire acceptent les fils de cuivre massif de calibre 14 AWG uniquement
Faible profondeur assurant un maximum d’espace de câblage
Bride de montage en acier galvanisé de fort calibre
Ajout d’un matériau supplémentaire à la ganse pour aider à renforcer et à prévenir la flexion excessive des languettes détachables
Volets intérieurs bloquant l'accès aux contacts à condition qu'il s'agisse d'une fiche à deux broches, ce qui empêche l'insertion d'épingles à cheveux, de clés, etc.
Le symbole WR à l’avant du dispositif et le symbole TR sur la bride facilitent l’identification et garantissent qu’ils répondent aux dernières exigences NEC
Soudage à ultrasons, construction robuste qui offre une longue durée de vie utile sans problème
Garantie limitée de 2 ans
Solution idéale pour les zones résidentielles et commerciales extérieures, y compris les patios, les terrasses et à proximité des piscines et des bains bouillonnants
Pour une utilisation extérieure avec les couvercles intempérisés conformes au code de Leviton
MISE EN GARDE : Pour nettoyer, utiliser un chiffon humide avec du savon doux. N’UTILISEZ PAS de produits désinfectants, notamment des brumisateurs, des vaporisateurs ou d’autres types d’agents nettoyants atomisés
Vidéos connexes
Prise - Installation
Série Projet de la semaine – Ajoutez de l’élégance à votre maison avec les produits Decora de Leviton
Série de réponses Leviton : terminaisons Quickwire™
Comment installer un couvercle très robuste pendant l’utilisation
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
Centre de préférences de confidentialité
Votre vie privée
Cookies strictement nécessaires
Cookies fonctionnels
Cookies de performance
Cookies de visée
Votre vie privée
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.